(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Partes de accesorios

Partes de accesorios
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Ajustador para marcos de tubería. Hay varios tipos de ajustadores disponibles.

  • Componentes inCAD
Partes accesorias: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
JBS202Acero bajo en carbónCromato trivalente
JBS401Polipropileno-
JBS404Acero bajo en carbónCromato trivalente
JBS405
JBS406
JBS407Plástico Estireno-butadieno Caucho-
JBS408Resina AAS-

Especificaciones

Número de parte-Color
JBS202
JBS401

-

W
Número de parteColorMasa
(g)
JBS202-302
JBS401W - Whte
S - gris
35
JBS404-330
JBS405305
JBS40675
JBS407126
JBS408W - Blanco92

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JBS202
JBS404
JBS405
JBS406
JBS407
JBS408
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Rosca Nominal (M)
(mm)
Material del Fondo Tipo Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--Soporte de tubería SAcero bajo en carbónCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--Set de nivelación Bolt A SetAcero bajo en carbónCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--Juego de tornillos de montaje nivelado BAcero bajo en carbónCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--Insertar tuercaAcero bajo en carbónCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

---Soportes interioresCaucho Plástico Sileno-ButadienoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010ResinaSoportes interioresPlásticoNo provisto

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico