(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para marcos de fábrica - pie de goma y abrazadera

Accesorios para marcos de fábrica - pie de goma y abrazadera

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Accesorios para marcos de fábrica - pie de goma y abrazadera
  • Accesorios para marcos de fábrica - pie de goma y abrazadera
  • Accesorios para marcos de fábrica - pie de goma y abrazadera
  • Descuento por volumen

Componentes para marcos de fábrica.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios para marcos de fábrica: pie de goma y abrazadera, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios para marcos de fábrica: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FFS203-12Acero al carbón 1045-
FFS204Policloropreno
FFS205Aleación de aluminio fundido 383.0
[A] Accesorios: Tornillo de cabeza hueca hexagonal M5-20 x 1 pieza, tuerca M5 x 1 pieza

Especificaciones

Número de parte
FFS203-12
Número de parteMasa
(g)
FFS203-1280
FFS20418
FFS20580

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FFS203-12
FFS204
FFS205
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo de accesorio Nominal del hilo M Nombre Material accesorio Tratamiento de superficie accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero al carbón 1045Tuerca de tornillo12Insertar tuerca--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Resina] PolicloroprenoTapa (final)No provistoPatas de caucho--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 383.0Componentes de abrazaderaNo provistoAbrazadera para marco de fábricaAcero de aleación 4137 / Acero al carbono 1018Cromado trivalente

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios para marcos de fábrica: imagen relacionada
FFA28 (>> Haga clic aquí )
FFS301-50-R (>> Haga clic aquí )
HFS6-3030 (>> Haga clic aquí )
CBM5-18 (>> Haga clic aquí )
HFS8-4590 (>> Haga clic aquí )
HNTT8-5 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Accesorios Tratamiento de superficies No provisto