(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas de marco de fábrica - aluminio, juntas nominales 11-15

Juntas de marco de fábrica - aluminio, juntas nominales 11-15
  • Descuento por volumen

Juntas para marcos de fábrica.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las juntas de marco de fábrica: aluminio, juntas nominales 11-15, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Juntas para marcos de fábrica: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material
FFB11~FFB15Aleación de aluminio fundido 383.0
Par de apriete de referencia: 6.8 N/m

Especificaciones

Número de parte
FFB1
Número de parteMasa
(g)
Tornillo y tuerca incluidos
TipoNo.TamañoCantidad
FFB11250M5-181
1288M5-201
Tuerca M51
1388M5-202
Tuerca M5
1435Tornillo de fijación M51
15140M5-183
M8-351

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FFB11
FFB12
FFB13
FFB14
FFB15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Juntas para marcos de fábrica: imagen relacionada
Skid Cover HSCY5 (>> Haga clic aquí )
FFAS28 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Método de montaje Tipo de sujeción, apriete de pernos Tipo Junta de metal Material Aleación de fundición de aluminio 383.0
Tratamiento de superficies No provisto Color No provisto Diámetro de tubería aplicable D1(φ) 28
Entorno operativo Estándar Nombre Igual diámetro