(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas de marco de fábrica: opción de tornillos de fijación

Juntas de marco de fábrica: opción de tornillos de fijación
  • Descuento por volumen

Juntas para marcos de fábrica.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las uniones del marco de fábrica: opción de tornillos de fijación, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Juntas para marcos de fábrica: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material
FFB6~FFB10Aleación de aluminio fundido 383.0
Par de apriete de referencia: 6.8 N/m
[ ! ]La forma puede modificarse parcialmente para mejorar el producto.

Especificaciones

Número de parte
FFB1
Número de parteMasa
(g)
Tornillo y tuerca incluidos
TipoNo.TamañoCantidad
FFB635M5-121
780M5-202
8841
91102
10145

Modificaciones

Juntas para marcos de fábrica: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FFB6
FFB7
FFB8
FFB9
FFB9-SET
FFB10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Juntas para marcos de fábrica: imagen relacionada
Skid Cover HSCY5 (>> Haga clic aquí )
FFAS28 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Método de montaje Tipo de sujeción, apriete de pernos Tipo Junta de metal Material Aleación de fundición de aluminio 383.0 equivalente
Tratamiento de superficies No provisto Color No provisto Diámetro de tubería aplicable D1(φ) 28
Entorno operativo Estándar Nombre Igual diámetro