(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes de montaje - para unidades de filtración

Soportes de montaje - para unidades de filtración
  • Descuento por volumen

Soportes para el montaje de unidades de filtro en extrusiones de aluminio.

  • Componentes inCAD
Soportes de montaje para unidad de filtro: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-Volumen de aire
HEPACF
HEPABLS6
-
10
Número de parte
Extrusión (Serie)
Tuerca de tornillo
Tipo
No.
Tornillo
Tuerca
HEPABLS
5
HFS5
SCB5-8
HNTTSN5-5
6
HFS6
SCB5-10
HNTTSN6-5
8
HFS8
SCB5-12
HNTTSN8-5
8-45
HFS8-45
[ ! ]Use los tornillos incluidos para fijar el lado del filtro.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HEPABLS5
HEPABLS6
HEPABLS8
HEPABLS8-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie de cuadros compatibles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10HFS5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10HFS6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10HFS8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10HFS8-45

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de montaje para unidad de filtro: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Soportes de montaje para unidades de filtro