(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de filtro HEPA

Unidades de filtro HEPA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Unidades de filtro HEPA
  • Unidades de filtro HEPA
  • Unidades de filtro HEPA
  • Unidades de filtro HEPA
  • Descuento por volumen

Filtro utilizado para componer una sala limpia. Se puede unir a una extrusión de aluminio.

  • Componentes inCAD
Unidades de filtro HEPA: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Volumen de aire (rango de volumen de aire)
HEPAS100
HEPAFS100
HEPAD
-
-
10
5-1
Número de parteVolumen de aire
(m 3/min)
TipoFuente de alimentación monofásica (V)
HEPA
(Filtro HEPA)
S100
S200*
1 3 5 10 15 25
Número de parteVolumen de aire
(m 3/min)
TipoFuente de alimentación monofásica (V)
ULPA
(Filtro ULPA)
S100
S200*
2.5 4 7 13 20
[ ! ]* El tipo 200 V no está disponible para el volumen de aire del filtro HEPA 1,3 y el volumen de aire del filtro ULPA 2.5.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HEPAS100-1
HEPAS100-3
HEPAS100-5
HEPAS100-10
HEPAS100-15
HEPAS100-25
HEPAS200-5
HEPAS200-10
HEPAS200-15
HEPAS200-25
ULPAS100-2.5
ULPAS100-4
ULPAS100-7
ULPAS100-13
ULPAS100-20
ULPAS200-4
ULPAS200-7
ULPAS200-13
ULPAS200-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fuente de alimentación monofásica
(V)
Volumen de aire
(m3/min)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

1001Unidad de filtro HEPA
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

1003Unidad de filtro HEPA
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

1005Unidad de filtro HEPA
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

10010Unidad de filtro HEPA
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

10015Unidad de filtro HEPA
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

10025Unidad de filtro HEPA
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

2005Unidad de filtro HEPA
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

20010Unidad de filtro HEPA
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

20015Unidad de filtro HEPA
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

20025Unidad de filtro HEPA
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

1002.5Unidades de filtro ULPA
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

1004Unidades de filtro ULPA
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

1007Unidades de filtro ULPA
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

10013Unidades de filtro ULPA
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

10020Unidades de filtro ULPA
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

2004Unidades de filtro ULPA
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

2007Unidades de filtro ULPA
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

20013Unidades de filtro ULPA
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

20020Unidades de filtro ULPA

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Unidades de filtro HEPA: imagen relacionada