(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para taladrar extrusiones de aluminio.

Accesorios para taladrar extrusiones de aluminio.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Drilling Jigs: imagen relacionada
· Materiales
Cuerpo principal, placa de localización
[M] Material: acero al carbono 1018
[ S ] Tratamiento de superficie: óxido negro

Especificaciones

Número de parte
HFSJG6
Número de parte A B P H R D Extrusión (Serie) Componentes
Tipo No. Palanca de sujeción Cantidad Tuerca Cantidad Tornillo Cantidad Placa de localización
HFSJG 5 100 25 10 10 7.3 7.1 HFS5 CLDM5-20-Y 1 HNTTSN5-5 1 CHOB5-8 1 1 pieza
6 100 30 15 15 8 11.1 HFS6 CLDM6-20-M HNTFSN6-6 2
8 110 40 20 20 8 13.1 HFS8 CLDM8-25-B HNTFSN8-8
8-45 120 45 22.5 22.5 8 15.1 HFS8-45 CLDM8-25-S HNTFSN8-8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFSJG5
HFSJG6
HFSJG8
HFSJG8-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108-45

Cargando…

  1. 1

Más información

Drilling Jigs: imagen relacionada

Ejemplo

Drilling Jigs: imagen relacionada