(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Jigs para ensamblar

Jigs para ensamblar
  • Descuento por volumen

[Características]·puede crear una superficie plana montándola sobre 2 llamas.

  • Componentes inCAD
Jigs for Assembly: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
HFKZG6
Número de parteExtrusión (Serie)Componentes
TipoNo.①PlacaCantidad② tornillo de alaCantidad③Tuerca de montaje posterior al ensamblajeCantidad
HFKZG5HFS5HPTSS51CHOB4-82HNTFSN5-42
6HFS6HPTSS61CHOB6-122HNTFSN6-62
8HFS8HPTSS81CHOB8-152HNTFSN8-82
8-45HFS8-45HPTSS8-451

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFKZG5
HFKZG6
HFKZG8
HFKZG8-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-45

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Jigs for Assembly: imagen relacionada