(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - De diseño, acero inoxidable.

Manijas - De diseño, acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

Gracias a su diseño luce estética en el ambiente. Método de montaje: barrenos para tornillos de cabeza hueca. Longitud seleccionable.

· Material
[ M ] Material: acero inoxidable 304
[S] Tratamiento de superficie: superficie pulida

Especificaciones

Mangos diseñados:
Numero de parteL1HhH1Carga permisible
(N)
Masa
(g)
TipoL
UWSD100139422721500337
150190442917434

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWSD100
UWSD150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje L
(mm)
Altura completa
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015044

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica: Diseñado para ser estéticamente agradable y fácil de agarrar.

Ejemplo

Manijas diseñadas:

 

Información básica

Funcion adicional Ninguno Carga permisible(N) 500 Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Pulido Método de montaje Agujero circular Espesor de agarre(mm) 22

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico