(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ganchos

Ganchos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Ganchos
  • Ganchos
  • Descuento por volumen

· Forma: Gancho único
· Material del gancho: Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Superficie pulida

  • Componentes inCAD
Ganchos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Forma JForma de T
HKKJHKKTAcero inoxidable 304Pulido

Especificaciones

Número de parte
HKKJ
HKKT
Número de parteCarga permisible (N)Masa
(g)
Tipo
HKKJ19636
HKKT45

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HKKJ
HKKT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diseño
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Forma J
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Forma T

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Ganchos: imagen relacionada
 

Información básica

A Gancho individual Material de gancho Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Superficie pulida