(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguro deslizante

Seguro deslizante

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

· Elección de producto: Cerrar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloqueos deslizantes, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Slide Locks: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304
[S] Tratamiento de superficie: acabado pulido

Especificaciones

Número de parte
HSUKJ5
Número de parteLTuerca de tornillo
TipoNo.TornilloCantidadTuerca de montaje posterior al ensamblajeCantidad
HSUKJ561SHFBS4-64HNTASN5-44
671SHFBS4-8HNTASN6-4
881SHFBS4-10HNTASN8-4
[ ! ]La tuerca de montaje de premontaje también es aplicable.
[ ! ]Este producto es solo para montaje en extrusiones de aluminio.

Modificaciones

Slide Locks: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HSUKJ5
HSUKJ5-SET
HSUKJ6
HSUKJ6-SET
HSUKJ8
HSUKJ8-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Extrusión No.
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cerraduras deslizantes No, 55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bloqueadores deslizantes No, 5 (juego de tornillos y tuercas aplicables)5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cerraduras deslizantes No, 66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cerraduras deslizantes No, 6 (juego de tornillos y tuercas aplicables)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cerraduras deslizantes No, 88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bloqueadores deslizantes No, 8 (juego de tornillos y tuercas aplicables)8

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Slide Locks: imagen relacionada
 

Información básica

Elección del producto Bloquear