(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Interruptores de puerta de seguridad

Interruptores de puerta de seguridad

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Elección de producto: interruptor de puerta de seguridad
· Escribe: interruptor de puerta de seguridad
· Número de extrusión: 6

  • Componentes inCAD
Interruptores de puerta de seguridad: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063 (③Soporte de montaje del cuerpo)
[M] Material: acero inoxidable 304 (④Soporte de montaje del cuerpo)

Especificaciones

Número de parte
HSWCA6
Número de parteLado de montaje del cuerpoLado de montaje del actuadorAccesorios
TipoNo.Montaje lateral del cuerpo de extrusiónMontaje de actuador lado de la puerta
Soporte de montaje del cuerpo⑤TornilloCantidad⑥TuercaCantidad⑦Tornillo de montaje para cuerpoCantidad⑧TornilloCantidad⑨TuercaCantidad
HSWCA
HSWCC
5HFS5-2020Panel
(3 mm o 5 mm)
SCB4-82HNTASN5-42SCB4-182SCB4-122SLBNR42
6HFS6-3030Panel
(3 mm o 5 mm)
SCB4-10HNTASN6-4
8HFS8-4040 HFS8-4545Panel
(3 mm o 5 mm)
SCB4-12HNTASN8-4
5-5HFS5-2020HFS5-2020SCB5-8HNTASN5-5SCB4-15SCB4-10HNTFSN5-4
6-5HFS6-3030SCB5-10HNTASN6-5
8-5HFS8-4040SCB5-14HNTFSN8-5
845-5HFS8-4545SCB5-15
6-6HFS6-3030HFS6-3030SCB5-10HNTASN6-5SCB4-12HNTFSN6-4
8-6HFS8-4040SCB5-15HNTASN8-5
845-6HFS8-4545

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HSWCA5
HSWCA5-5
HSWCA6
HSWCA6-5
HSWCA6-6
HSWCA8
HSWCA8-5
HSWCA8-6
HSWCA845-6
HSWCC5
HSWCC5-5
HSWCC6
HSWCC6-5
HSWCC6-6
HSWCC8
HSWCC8-5
HSWCC8-6
HSWCC845-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Extrusión No. Marco lateral de montaje del cuerpo principal Bastidores laterales de montaje del actuador Tipo de Contacto
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-HFS5-2020Panel (3 mm o 5 mm)1NO/1NC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-HFS5-2020HFS5-20201NO/1NC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-HFS6-3030Panel (3 mm o 5 mm)1NO/1NC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-HFS6-3030HFS5-20201NO/1NC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-HFS6-3030HFS6-30301NO/1NC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-HFS8-4040・HFS8-4545Panel (3 mm o 5 mm)1NO/1NC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-HFS8-4040HFS5-20201NO/1NC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-HFS8-4040HFS6-30301NO/1NC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-HFS8-4545HFS6-30301NO/1NC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-HFS5-2020Panel (3 mm o 5 mm)3NC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-HFS5-2020HFS5-20203NC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-HFS6-3030Panel (3 mm o 5 mm)3NC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-HFS6-3030HFS5-20203NC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-HFS6-3030HFS6-30303NC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-HFS8-4040・HFS8-4545Panel (3 mm o 5 mm)3NC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-HFS8-4040HFS5-20203NC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-HFS8-4040HFS6-30303NC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6HFS8-4545HFS6-30303NC

Cargando…

  1. 1

Más información

Interruptores de puerta de seguridad: imagen relacionada

Ejemplo

Interruptores de puerta de seguridad: imagen relacionada
 

Información básica

Elección del producto Interruptor de puerta de seguridad Tipo Interruptor de puerta de seguridad