(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Anclas que también se pueden usar para dejar que una unidad de cerca de seguridad se sostenga por sí sola.

Anclas que también se pueden usar para dejar que una unidad de cerca de seguridad se sostenga por sí sola.
  • Descuento por volumen

Anclas que también se pueden usar para dejar que una unidad de cerca de seguridad se sostenga por sí sola.

  • Componentes inCAD
Soportes de anclaje para extrusiones de aluminio Tipo de ancla de 4 puntos / Tipo de ancla de 2 puntos: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero con poco carbono [S] Tratamiento superficial: cromato trivalente
[ ! ]Dado que el interior del cilindro rectangular es profundo, el tratamiento superficial se aplica de forma delgada.

Especificaciones

Número de parte
HFTANK6-3030
■ Tipo de ancla de 4 puntos
Número de parteExtrusión Aplicable (Serie)Masa gAWVTornillo de fijación aplicable ( haga clic aquí )
Tornillo de ajusteCantidad
HFTANK63030HFS6-3030135015031-MSSF6-124
3060HFS6-3030*, HFS6-306016506231MSSF6-126
HFTANK84040HFS8-4040190017041-MSSF6-164
4080HFS8-4040*, HFS8-408022108241MSSF6-166
■ Tipo de ancla de 2 puntos
Número de parteExtrusión Aplicable (Serie)Masa gAWVTornillo de fijación aplicable ( haga clic aquí )
Tornillo de ajusteCantidad
HFTANM63030HFS6-303080015031-MSSF6-124
3060HFS6-3030*, HFS6-3060100062316
HFTANM84040HFS8-4040110017041-MSSF6-164
4080HFS8-4040*, HFS8-4080140082416
* Al montar 2 extrusiones de aluminio, refuerce las extrusiones con placas de chapa. (Ver ejemplo). [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Los tornillos de fijación aplicables no están incluidos.

Modificaciones

Soportes de anclaje para extrusiones de aluminio Tipo de ancla de 4 puntos / Tipo de ancla de 2 puntos: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFTANK6-3030
HFTANK6-3030-SET
HFTANK6-3060
HFTANK6-3060-SET
HFTANK8-4040
HFTANK8-4040-SET
HFTANK8-4080
HFTANK8-4080-SET
HFTANM6-3030
HFTANM6-3030-SET
HFTANM6-3060
HFTANM6-3060-SET
HFTANM8-4040
HFTANM8-4040-SET
HFTANM8-4080
HFTANM8-4080-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Extrusión No. Tamaño de extrusión Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de ancla de 4 puntos63030Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de ancla de 4 puntos63030SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de ancla de 4 puntos63060Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de ancla de 4 puntos63060SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de ancla de 4 puntos84040Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de ancla de 4 puntos84040SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de ancla de 4 puntos84080Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de ancla de 4 puntos84080SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de ancla de 2 puntos63030Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de ancla de 2 puntos63030SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de ancla de 2 puntos63060Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de ancla de 2 puntos63060SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de ancla de 2 puntos84040Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de ancla de 2 puntos84040SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de ancla de 2 puntos84080Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de ancla de 2 puntos84080SET (tornillo, juego de tuercas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de anclaje para extrusiones de aluminio Tipo de ancla de 4 puntos / Tipo de ancla de 2 puntos: imagen relacionada
HPTSS (>> Haga clic aquí )
Cuando use los soportes para erigir 2 extrusiones, use placas de metal de refuerzo (>> Haga clic aquí )
MSSF (>> Haga clic aquí )
HFUST (>> Haga clic aquí )
UPCN (>> Haga clic aquí )
HHPSN (>> Haga clic aquí )
HSUKJ (>> Haga clic aquí )
SQCM (>> Haga clic aquí )
HPTSS (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

tipo de producto Ancla Tipo Soportes de anclaje para extrusiones de aluminio Material Acero bajo en carbón
Acabado superficial Cromado trivalente Serie de extrusión HFS