(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anclas para extrusiones de aluminio. Se puede usar para la serie 6, 8.

Soportes de anclaje para extrusiones de aluminio -Sheet Metal-: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HFLANKAcero al carbón 1018Cromato trivalente
HFLANB(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte
HFLANK6-3060
Número de parteExtrusión
(Serie)
Masa (g)Tuerca de tornillo
TornilloCantidadTuercaCantidad
HFLANK6
HFLANB6
3030HFS6-3030380CBM6-142HNTP6-62
3060HFS6-3030*, HFS6-306075044
HFLANK8
HFLANB8
4040HFS8-4040500CBM8-182HNTP8-82
4080HFS8-4040*, HFS8-4080100044
* Al montar 2 extrusiones de aluminio, refuerce las extrusiones con placas de chapa (ver ejemplo).
[ ! ]Los tornillos y tuercas aplicables no están incluidos.

Modificaciones

Soportes de anclaje para extrusiones de aluminio -Sheet Metal-: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFLANB6-3030
HFLANB6-3030-SET
HFLANB6-3060
HFLANB6-3060-SET
HFLANB8-4040
HFLANB8-4040-SET
HFLANB8-4080
HFLANB8-4080-SET
HFLANK6-3030
HFLANK6-3030-SET
HFLANK6-3060
HFLANK6-3060-SET
HFLANK8-4040
HFLANK8-4040-SET
HFLANK8-4080
HFLANK8-4080-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento superficial del cuerpo Serie de extrusión Tamaño de extrusión Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Para la serie HFS63030Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--Para la serie HFS63030SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Para la serie HFS63060Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--Para la serie HFS63060SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Para la serie HFS84040Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--Para la serie HFS84040SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Para la serie HFS84080Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--Para la serie HFS84080SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalentePara la serie HFS63030Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado trivalentePara la serie HFS63030SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalentePara la serie HFS63060Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado trivalentePara la serie HFS63060SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalentePara la serie HFS84040Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado trivalentePara la serie HFS84040SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalentePara la serie HFS84080Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado trivalentePara la serie HFS84080SET (tornillo, juego de tuercas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de anclaje para extrusiones de aluminio -Sheet Metal-: imagen relacionada
HHNTP6-6 (>> Haga clic aquí )
HFS6-3030 (>> Haga clic aquí )
CBM6-14 (>> Haga clic aquí )
HPTSS6 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Ancla Tipo Tipo L

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico