(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes de anclaje para extrusiones de aluminio - estándar

Anclajes para extrusiones de aluminio -Estándar-: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[S] Tratamiento superficial: pintura al horno negra

Especificaciones

Número de parte
HFANK225
Número de parteMasa gExtrusión (Serie)Tuerca de tornillo
TornilloCantidadTuercaCantidad
HFANK225577HFS6CBM6-143HNTT6-63
HFS8CBM8-182HNTT8-82
HFS8-45
[ ! ]Tornillos y tuercas no están incluidos.
[ ! ]Cuando se monta en la serie HFS6, se requieren arandelas.

Modificaciones

Anclajes para extrusiones de aluminio -Estándar-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFANK225
HFANK225-SET1
HFANK225-SET2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Extrusión No. Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 10456 / 8 / 8-45Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero al carbono 10256SET1 (Juego de tornillos y tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Acero al carbono 10258 / 8-45SET2 (Juego de tornillos y tuercas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Anclajes para extrusiones de aluminio -Estándar-: Imagen relacionada
 

Información básica

tipo de producto Ancla Tipo Anclajes para extrusiones de aluminio Acabado superficial Pintura al horno negra
Especificaciones Tipo estándar Serie de extrusión HFS

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico