(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes de anclaje para extrusiones de aluminio - pesado

Soportes de anclaje para extrusiones de aluminio - pesado
  • Descuento por volumen

Este es un tipo pesado con costillas reforzadas más gruesas que el tipo estándar y se puede montar en posiciones más altas que nunca. Esto es compatible con las extrusiones de la serie HFS 8 / 8-45.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Anclajes para extrusiones de aluminio -Tipo pesado-: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[S] Tratamiento superficial: pintura al horno negra

Especificaciones

Número de parte
HFHANK8
Número de parteMasa gExtrusión (Serie)Tuerca de tornillo
TornilloCantidadTuercaCantidad
HFHANK81650HFS8CBM8-202HNTT8-82
HFS8-45
[ ! ]Tornillos y tuercas no están incluidos.

Modificaciones

Anclajes para extrusiones de aluminio -Tipo pesado-: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFHANK8
HFHANK8-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAccesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SET (tornillo, juego de tuercas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Anclajes para extrusiones de aluminio -Tipo pesado-: imagen relacionada
 

Información básica

tipo de producto Ancla Tipo Anclajes para extrusiones de aluminio Material Acero al carbono 1025
Acabado superficial Pintura al horno negra Especificaciones Tipo pesado Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8・8-45

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico