(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Topes de piso para extrusiones de aluminio

Topes de piso para extrusiones de aluminio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Topes de piso para extrusiones de aluminio
  • Topes de piso para extrusiones de aluminio
Topes de piso para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cuerpo principal: acero con poco carbono, resorte incorporado: acero de resorte (ASTM A228)
[S] Tratamiento de superficie: cromato trivalente

Especificaciones

Numero de parte
AFLOCK65A
Numero de parteExtrusiónAltura de montajeCarreraDimensión de la placa de montajePresión NMasa
kg
TipoNo.DesbloqueadoBloqueado (rango de ajuste)ACFG
minmaxY1 (min)Y1 (máx.)Y2 (min)Y3 (máx.)
AFLOCK65A25/30 cuadrado (ranura de una fila)85907580909512.56715842000.5
65B40 cuadrados (ranura de una fila)--20800.5
75A25/30 cuadrado (ranura de una fila)9010180919510612.56715840.5
75B40 cuadrados (ranura de una fila)--20800.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFLOCK65A
AFLOCK65B
AFLOCK75A
AFLOCK75B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura de montaje
(mm)
Marcos compatibles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108525, 30 cuadrados (ranura de una sola fila)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108540 cuadrados (ranura de una fila)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109025, 30 cuadrados (ranura de una sola fila)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109040 cuadrados (ranura de una fila)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Topes de piso para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Topes de piso Material Acero bajo en carbón Acabado superficial Cromado trivalente
Especificaciones Para extrusiones de aluminio