(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas para extrusiones de aluminio - con ajustador, carga pesada (Números de pieza)

Ruedas para extrusiones de aluminio - con ajustador, carga pesada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Permite transferir e instalar unidades de extrusión de aluminio.

Ruedas para extrusiones de aluminio -Con ajustador- -Carga pesada-: Imagen relacionada
· Materiales
TipoCastorRuedaRodamiento
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] MaterialParte giratoriaParte de la rueda
HCMASAcero bajo en carbónCromato trivalenteNylon Reforzado (Negro)ProvistoProvisto

Especificaciones

Número de parte-Material de la rueda
HCMAS65-N
Tipo de cuerpoNúmero de parteMaterial de la ruedaExtrusiónHrMontaje niveladorECarga permisible (N)Masa (g)
TipoDbL
GiratorioHCMAS50N (Nylon reforzado)HFS6-3030
HFS8-4040
HFS8-4545
74732419.64620002160
65958418.8512290

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HCMAS50-N
HCMAS65-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRueda OD D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Ruedas - con placa de montaje- Especificaciones Tipo giratorio Tipo de Ruedita Con monturas niveladoras
Material de la rueda Nylon Reforzado