(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bases de pie - Serie 6, 8, 8-45

Bases de pie - Serie 6, 8, 8-45
  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones

· Material: Fundido de acero inoxidable CF-8

  • Componentes inCAD
· Materiales
Número de parteComponentes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HLFCCuerpoFundido de acero inoxidable CF-8-
Tornillo de ajusteAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
HLFC8-4040
 
Número de parteAccesoriosMasa (g)
TipoNo.
HLFC6-3060Tornillo de fijación M8 x2140
8-4040150
8-4080300
8-4545210

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HLFC8-4040
HLFC8-4545
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de Montaje del Ajustador
(mm)
Marco aplicable no. Tamaño de marco aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10108EFS8-4040・HFS8-4040・HFSL8-4040・GFS8-4040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10128-45EFS8-4545・HFS8-4545

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bases de pie para cuadrados de 40/45: imagen relacionada
HFS8-4040 (>> Haga clic aquí )
NFJN10-100 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Material Acero Inoxidable Serie Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm) Material Fundición de acero inoxidable CF-8