(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Almohadillas para extrusiones de aluminio

Almohadillas para extrusiones de aluminio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Almohadillas para extrusiones de aluminio
  • Almohadillas para extrusiones de aluminio
  • Descuento por volumen

· Material: TPE
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre almohadillas para extrusiones de aluminio, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Almohadillas para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material:
TPE (elastómero termoplástico)

Especificaciones

Número de parte
HFPD6-3030
Número de parteExtrusiónMasa (g)
TipoNo.
HFPD5-2020NFS5 Series 20 Square, Single Slot
HFS5 Series 20 Square, Single Slot
4
6-3030NFS6 Series 30 Square, Single Slot
Serie EFS6 de 30 cuadrados, ranura única
Serie HFS6 de 30 cuadrados, ranura única
HFSL6 Series 30 Square, Single Slot
Serie GFS6 de 30 cuadrados, ranura única
9
■ Característica
· Esta almohadilla se puede montar directamente en el extremo de las extrusiones de aluminio.
· No es necesario tocar las caras finales de extrusión de aluminio.
■ Valor característico
ArtículoUnidadValor
Dureza *1ApuntalarD59
Fuerza de Tensión *2Mpa19.9
Tasa de deformación plástica por compresión *3%28
Resistividad específica de volumenΩ · cm6.5x105
* 1 Basado en el durómetro tipo D JIS K 7215
* 2 Basado en JIS K 7113
* 3 Basado en JIS K 7113
Para comparar las conductividades eléctricas con las de otros materiales, consulte Haga clic aquí .
[ ! ]Los datos anteriores son valores normales, no valores estándar ni valores garantizados.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFPD5-2020
HFPD6-3030
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie Marco aplicable no. Tamaño de marco aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Serie MISUMI 5 (Ancho de Ranura: 6 mm)5Serie HFS5: 20 cuadrados, ranura única
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Serie MISUMI 6 (Ancho de Ranura: 8 mm)6Serie EFS6: 30 cuadrados, ranura simple, Serie HFS6: 30 cuadrados, ranura única, Serie HFSL6: 30 cuadrados, ranura única, Serie GFS6: 30 cuadrados, ranura única

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Almohadillas para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
HFS6-3030 (>> Haga clic aquí )
HBLFSN6 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Material Resina Material TPE