(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bases de pie - Serie 5, 6, 8

Bases de pie - Serie 5, 6, 8

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bases de pie - Serie 5, 6, 8
  • Bases de pie - Serie 5, 6, 8
  • Bases de pie - Serie 5, 6, 8
  • Bases de pie - Serie 5, 6, 8
  • Bases de pie - Serie 5, 6, 8
  • Descuento por volumen

Bases de pie para series 5, 6, 8 de extrusiones de aluminio.

  • Componentes inCAD
Base de pie: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HLF, GLFAcero al carbón 1018Cromato trivalente
HLFSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-M
HLF6-3060-10
Número de parteNivelación Monte MFormaABWW1VETCounterbore MAMasa kgTornillo
TipoExtrusiónHLF(GLF)HLFSTornilloCantidad
HLF5
HLFS5
20408AA204020---950.05M5-152
255082550251280.07M8-25
20608AC206020950.06M5-15
20808AA80600.1
404081012AB40-200.094
40402012AE201015.514.5120.08-M5-202
404020A12AG0.062
406012AJ6040401020-90.14M5-154
408012AD8060-0.21
HLF6
HLFS6
3060101216AA306030---1280.13M8-252
309012AC900.24
3012012AA120900.31
50501012AB50-200.284
50100101216AD1005070200.42
1001001620AB--0.9
606010121660300.28
60603012AF3015150.18-3
606030A12AH0.162
609016AD90606030-0.474
6012016120900.63
HLF8
HLFS8
4080*1216AA408040---16120.31M12-302
40160161601200.79
4590*164590450.427M12-20
4518016201801350.94
50100*16AA5010050120.55
8080121620AB80-4080.73M8-304
80804016AF402020120.38-M12-303
808040A16AH0.352
801601620AD1608012040-81.56M8-304
90901620AB90-45-0.95
90904516AF4522.522.5120.54-M12-203
909045A16AH0.512
901801620AD1809013545-81.99M8-304
GLF8909020AB90-45---16120.95-M12-254
100100100501.12M12-20
[ ! ]Las bases de los pies marcadas con * en la tabla de especificaciones también son aplicables a la extrusión de aluminio rígido alto.
[ ! ]Los tornillos de montaje no están incluidos.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GLF8-100100-20
GLF8-9090-20
HLF5-2040-8
HLF5-2550-8
HLF5-404020-12
HLF6-100100-16
HLF6-100100-20
HLF6-606030-12
HLF8-4080-[12,​16]
HLF8-50100-16
HLF8-808040-16
HLF8-909045-16
HLFS5-2040-8
HLFS5-2060-8
HLFS5-2080-8
HLFS5-2550-8
HLFS5-4040-8
HLFS5-4040-10
HLFS5-4040-12
HLFS5-4060-12
HLFS5-4080-12
HLFS6-100100-16
HLFS6-100100-20
HLFS6-30120-12
HLFS6-3060-10
HLFS6-3060-12
HLFS6-3060-16
HLFS6-3090-12
HLFS6-50100-10
HLFS6-50100-12
HLFS6-50100-16
HLFS6-5050-10
HLFS6-5050-12
HLFS6-60120-16
HLFS6-6060-10
HLFS6-6060-12
HLFS6-6060-16
HLFS6-6090-16
HLFS8-40160-16
HLFS8-4080-12
HLFS8-4080-16
HLFS8-45180-16
HLFS8-45180-20
HLFS8-4590-16
HLFS8-80160-16
HLFS8-80160-20
HLFS8-8080-12
HLFS8-8080-16
HLFS8-8080-20
HLFS8-90180-16
HLFS8-90180-20
HLFS8-9090-16
HLFS8-9090-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Diámetro de Montaje del Ajustador
(mm)
Serie Material Marco aplicable no. Tamaño de marco aplicable Tornillo de montaje nominal M
(mm)
Hilo Nominal M A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero20Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm)Acero al carbón 10188-45100100-20AB
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero20Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm)Acero al carbón 10188-459090-20AB
1 Pieza(s)

7 Días o más

----Acero al carbón 1018520408-AA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero8Serie MISUMI 5 (Ancho de Ranura: 6 mm)Acero al carbón 101852550-8AA
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero12Serie MISUMI 5 (Ancho de Ranura: 6 mm)Acero al carbón 10185404020-12AE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero16Serie MISUMI 6 (Ancho de Ranura: 8 mm)Acero al carbón 10186100100-16AB
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero20Serie MISUMI 6 (Ancho de Ranura: 8 mm)Acero al carbón 10186100100-20AB
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero12Serie MISUMI 6 (Ancho de Ranura: 8 mm)Acero al carbón 10186606030-12AF
1 Pieza(s)

7 Días o más

10---Acero al carbón 10188408012 ~ 16-AA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero16Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm)Acero al carbón 10188-4550100-16AA
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero16Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm)Acero al carbón 10188808040-16AF
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero16Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm)Acero al carbón 10188-45909045-16AF
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable8Serie MISUMI 5 (Ancho de Ranura: 6 mm)Acero inoxidable 30452040-8AA
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero Inoxidable8Serie MISUMI 5 (Ancho de Ranura: 6 mm)Acero inoxidable 30452060-8AC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable8Serie MISUMI 5 (Ancho de Ranura: 6 mm)Acero inoxidable 30452080-8AA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable8Serie MISUMI 5 (Ancho de Ranura: 6 mm)Acero inoxidable 30452550-8AA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable8Serie MISUMI 5 (Ancho de Ranura: 6 mm)Acero inoxidable 30454040-8AB
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable10Serie MISUMI 5 (Ancho de Ranura: 6 mm)Acero inoxidable 30454040-10AB
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable12Serie MISUMI 5 (Ancho de Ranura: 6 mm)Acero inoxidable 30454040-12AB
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable12Serie MISUMI 5 (Ancho de Ranura: 6 mm)Acero inoxidable 30454060-12AJ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable12Serie MISUMI 5 (Ancho de Ranura: 6 mm)Acero inoxidable 30454080-12AD
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable16Serie MISUMI 6 (Ancho de Ranura: 8 mm)Acero inoxidable 3046100100-16AB
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero Inoxidable20Serie MISUMI 6 (Ancho de Ranura: 8 mm)Acero inoxidable 3046100100-20AB
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero Inoxidable12Serie MISUMI 6 (Ancho de Ranura: 8 mm)Acero inoxidable 304630120-12AA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable10Serie MISUMI 6 (Ancho de Ranura: 8 mm)Acero inoxidable 30463060-10AA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable12Serie MISUMI 6 (Ancho de Ranura: 8 mm)Acero inoxidable 30463060-12AA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable16Serie MISUMI 6 (Ancho de Ranura: 8 mm)Acero inoxidable 30463060-16AA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable12Serie MISUMI 6 (Ancho de Ranura: 8 mm)Acero inoxidable 30463090-12AC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero Inoxidable10Serie MISUMI 6 (Ancho de Ranura: 8 mm)Acero inoxidable 304650100-10AD
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable12Serie MISUMI 6 (Ancho de Ranura: 8 mm)Acero inoxidable 304650100-12AD
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable16Serie MISUMI 6 (Ancho de Ranura: 8 mm)Acero inoxidable 304650100-16AD
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable10Serie MISUMI 6 (Ancho de Ranura: 8 mm)Acero inoxidable 30465050-10AB
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable12Serie MISUMI 6 (Ancho de Ranura: 8 mm)Acero inoxidable 30465050-12AB
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable16Serie MISUMI 6 (Ancho de Ranura: 8 mm)Acero inoxidable 304660120-16AD
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable10Serie MISUMI 6 (Ancho de Ranura: 8 mm)Acero inoxidable 30466060-10AB
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable12Serie MISUMI 6 (Ancho de Ranura: 8 mm)Acero inoxidable 30466060-12AB
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable16Serie MISUMI 6 (Ancho de Ranura: 8 mm)Acero inoxidable 30466060-16AB
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable16Serie MISUMI 6 (Ancho de Ranura: 8 mm)Acero inoxidable 30466090-16AD
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero Inoxidable16Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm)Acero inoxidable 304840160-16AA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable12Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm)Acero inoxidable 30484080-12AA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable16Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm)Acero inoxidable 30484080-16AA
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero Inoxidable16Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm)Acero inoxidable 3048-4545180-16AA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable20Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm)Acero inoxidable 3048-4545180-20AA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable16Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm)Acero inoxidable 3048-454590-16AA
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero Inoxidable16Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm)Acero inoxidable 304880160-16AD
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero Inoxidable20Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm)Acero inoxidable 304880160-20AD
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable12Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm)Acero inoxidable 30488080-12AB
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable16Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm)Acero inoxidable 30488080-16AB
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable20Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm)Acero inoxidable 30488080-20AB
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero Inoxidable16Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm)Acero inoxidable 3048-4590180-16AD
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero Inoxidable20Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm)Acero inoxidable 3048-4590180-20AD
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable16Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm)Acero inoxidable 3048-459090-16AB
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero Inoxidable20Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm)Acero inoxidable 3048-459090-20AB