(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ganchos deslizantes de extrusión de aluminio

Ganchos deslizantes de extrusión de aluminio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ganchos deslizantes que se pueden insertar después del ensamblaje en extrusiones de aluminio.

  • Componentes inCAD
Ganchos deslizantes: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: poliacetal (blanco)

Especificaciones

Número de parte
HFCFS6
Número de parteExtrusión Aplicable (Serie)Carga admisible (kgf)
TipoNo.
HFCFS6HFS61.0
8HFS8(-45)
[ ! ]1 juego tiene 2 piezas de ganchos deslizantes.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFCFS6
HFCFS8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108・8-45

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Ganchos deslizantes: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Gancho Material Resina Tipo Gancho deslizante
Material Poliacetal Serie de extrusión HFS Color Blanco