(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clips de gancho accesorios de extrusión de aluminio【20 piezas por paquete】

Clips de gancho accesorios de extrusión de aluminio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Ganchos de accesorios -Tipo de clip-: Imagen relacionada
· Materiales
TipoCastorEje, primavera
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HFCFKPoliamidaSWCCromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
HFCFJ5
HFCFU6
HFCFK8
[ ! ]20 piezas por paquete
Número de parteCarga admisible (kgf)
TipoNo.
HFCFK5 (Para HFS5)
6 (Para HFS6)
8 [Para HFS8 (-45)]
0.5
[ ! ]Cuando se usa el número 8 para HFS8-45, el ajuste se vuelve ligeramente más firme.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFCFK5
HFCFK6
HFCFK8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No.

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108・8-45

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Ganchos de accesorios -Tipo de clip-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Gancho Material Resina Tipo Accesorios ganchos
Material Poliamida Especificaciones Tipo de clip Serie de extrusión HFS
Tipo de venta Vendido por el paquete