(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cubiertas de cable de extrusión de aluminio - en forma de L, conector

Cubiertas de cable de extrusión de aluminio - en forma de L, conector
  • Descuento por volumen

· Escribe: Conectores en forma de L para cubierta de cables
· Material: resina de resina ABS
· Serie de extrusión: HFS
· Número de extrusión: 8
· Color: S (Gris claro)

  • Componentes inCAD
Cubiertas de cables -Conector en forma de L-: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: resina ABS

Especificaciones

Número de parte-Color-L
HSCE8
HSCELB8
-
-
S
S
-
2
Número de parteColor
TipoNo.
HSCELA8S
(Gris claro)
HSCELB
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HSCELA8-S
HSCELB8-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de forma
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Vertical en forma de l
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Plano en forma de L

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Cubiertas de cables -Conector en forma de L-: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Accesorio de Conexión Material Resina Tipo Cubierta de cable Conectores en forma de L
Material Resina ABS Resina Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8
Color S (gris claro)