(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazaderas para cables de extrusión de aluminio - circulares【50-300 piezas por paquete】

Abrazaderas para cables de extrusión de aluminio - circulares
  • Descuento por volumen

· Escribe: Abrazaderas para cables
· Material: Poliamida
· Tipo de forma: tipo circular
· Serie de extrusión: HFS
· Color: Gris claro

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de cable -Tipo circular-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: poliamida (gris claro)

Especificaciones

Número de parte
HFCC6PACK
[ ! ]50 piezas por paquete
Número de parteExtrusión (Serie)
TipoNo.
HFCC5PACK
HFS5
6PACK
HFS6
8PACKHFS8
HFS8-45
[ ! ]Cuando se usa el número 8 para HFS8-45, el ajuste se vuelve ligeramente más firme.

Modificaciones

Abrazaderas de cable -Tipo circular-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFCC5PACK
HFCC5PACK-SET
HFCC6PACK
HFCC6PACK-SET
HFCC8PACK
HFCC8PACK-SET
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Tipo de venta

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10550 piezas / paquete

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105300 piezas / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10650 piezas / paquete

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106300 piezas / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108・8-4550 piezas / paquete

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108・8-45300 piezas / paquete

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de cable -Tipo circular-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Soporte / Abrazadera para Cable Material Resina Tipo Abrazaderas de cable
Material Poliamida Tipo de forma Tipo circular Serie de extrusión HFS
Color Gris claro