(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes y abrazaderas de extrusión de aluminio - poste cuadrado

Soportes y abrazaderas de extrusión de aluminio - poste cuadrado
  • Descuento por volumen

· Dimensión D del tamaño del poste (mm): 20
· Material: Poliamida
· Tipo de forma: Postes cuadrados
· Serie de extrusión: HFS
· Número de extrusión: 6

  • Componentes inCAD
Soportes y abrazaderas para extrusiones de aluminio -Postal cuadrado-: Imagen relacionada
Soportes y abrazaderas para extrusiones de aluminio -Postal cuadrado-: Imagen relacionada
· Materiales
Componentes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
CastorPoliamida (negro)-
TornilloAcero de aleación estructuralCromato trivalente
TuercaAcero al carbón 1018Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-D
LCAH6-20
Número de parteD (nominal)Extrusión AplicableTornillo y tuerca en T aplicables para el lado de montajeTornillo y tuerca en T incluidos para el lado del poste
TipoNo.Lado de montajeLado del posteTornilloCantidadTuerca en TCantidadTornilloCantidadTuercaCantidad
LCAH620HFS6HFS5
-2020
CBM6-122HNTT6-62M6x231M6
(JIS clase 1)
1
LCAC-----M6x232M6
(JIS clase 1)
2
[ ! ]Los tornillos y tuercas para el lado de montaje no están incluidos.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LCAC6-20
LCAH6-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pinzas para extrusiones de aluminioAbrazaderas de montaje cuadrado de 20 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes para extrusiones de aluminioSoportes de montaje perpendiculares cuadrados de 20 mm

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Soporte / Abrazadera para Cable Material Resina Material Poliamida
Tipo de forma Postes cuadrados Serie de extrusión HFS Extrusión No. 6
Color Negro Tamaño de publicación D(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm