(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de extrusión de aluminio - sujetadores de cortinas

Accesorios de extrusión de aluminio - sujetadores de cortinas
  • Descuento por volumen

Despegue el papel de respaldo y pegue el cierre de la cortina en una extrusión de aluminio.

  • Componentes inCAD
Sujetadores de cortina: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: 6 Nylon

Especificaciones

Número de parte-L
HPMT50-1
Número de parteLongitud L (m)
TipoAncho W (mm)
HPMT501
[ ! ]Se puede cortar con tijeras. [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPMT50-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material 6 nylon Ancho W 50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HPMT50-1 de la serie Accesorios de extrusión de aluminio - sujetadores de cortinas.