(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de extrusión de aluminio - portahojas

Portatarjetas: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: polipropileno (gris claro)

Especificaciones

Número de parte-Longitud
HRLCS5-500
Número de parteLongitud 1 mm IncrementoMasa
kg/m
Extrusión (Serie)
TipoNo.
HRLCS550~20000.045HFS5
60.064HFS6
80.072HFS8
HFS8-45

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HRLCS5-[50-2000/1]
HRLCS6-[50-2000/1]
HRLCS8-[50-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Longitud
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10550 ~ 2000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10650 ~ 2000
1 Pieza(s)

9 Días o más

108・8-4550 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Portatarjetas: imagen relacionada
 

Información básica

Material Polipropileno Color Gris claro Serie de extrusión HFS