(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de extrusión de aluminio - láminas de PVC

Hojas de PVC: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialColorResistencia al calor
Temperatura
HPEMTCloruro de vinilo (PVC)Translúcido0~60°C
HPERT
HPEVT* Translúcido (con impresión de carbono)
Hojas de PVC: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-L
HPEMT0.2-50
Número de parteLongitud L (m)EspesorAncho W (m)Masa (kg) *
TipoT (nominal)L1L10L50
HPEMT0.21 10 500.21.20.34.216.2
HPERT
HPEVT
[ ! ]Especificado en incrementos de metros. * La masa incluye núcleos de papel (excepto L1).
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPEMT0.2-1
HPEMT0.2-10
HPEMT0.2-50
HPERT0.2-1
HPERT0.2-10
HPERT0.2-50
HPEVT0.2-1
HPEVT0.2-10
HPEVT0.2-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones Color Longitud L
(m)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo estándarTranslúcido1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo estándarTranslúcido10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo estándarTranslúcido50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo antiestáticoTranslúcido1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo antiestáticoTranslúcido10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo antiestáticoTranslúcido50
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Tipo antiestático con líneas de cuadrículaTranslúcido (con impresión de carbono)1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Tipo antiestático con líneas de cuadrículaTranslúcido (con impresión de carbono)10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Tipo antiestático con líneas de cuadrículaTranslúcido (con impresión de carbono)50

Cargando…

  1. 1

Más información

Hojas de PVC: Imagen relacionada
 

Información básica

Material Cloruro de vinilo Espesor T 0.2