(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rieles deslizantes -Resina-

Rieles deslizantes -Resina-

Use los conectores de riel deslizante HRLCN para conectar el riel deslizante a la extrusión de aluminio.

  • Componentes inCAD
Rieles deslizantes -Resin-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: resina de resina ABS (gris claro)

Especificaciones

Número de parte-Longitud
HRLFLJ3
HRLCN6
-
-
1000
1000
Número de parteLongitud 1 mm IncrementoExtrusión (Serie)Masa kg/m
TipoNo.
HRLFLJ250~2000HFS5
HFS6
HFS8(-45)
0.185
30.277

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HRLFLJ2-[50-2000/1]
HRLFLJ3-[50-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Longitud
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para 2 filas de placa gruesa de 5 mm50 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para 3 filas de placa gruesa de 5 mm50 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rieles deslizantes -Resin-: Imagen relacionada
HRLSP ( haga clic aquí )
HRLSP ( haga clic aquí )
 

Información básica

Aplicación Para Puerta Corrediza Tipo Marco Material Resina
Material Resina ABS Color Gris claro Serie de extrusión HFS