(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Deslizadores para extrusiones de aluminio -Counterbored- -Small- (Números de pieza)

Deslizadores para extrusiones de aluminio -Counterbored- -Small-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: poliacetal (blanco)

Especificaciones

Número de parte
HFAFSTA6
Número de parteExtrusión (Serie)HFSTEBLWDdhtTuerca de tornillo
TipoNo.TornilloTuerca
HFBFSZB6HFS652.57.85.33.514.126246.53.43.80.8CBM3-10HNTT6-3
8HFS8, HFS8-456.39.84.52.519343084.5CBM4-12HNTT8-4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFBFSZB6
HFBFSZB8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108・8-45

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Deslizadores para extrusiones de aluminio -Counterbored- -Small-: Imagen relacionada
 

Información básica

Aplicación Para Puerta Corrediza Tipo Accesorio Material Resina
Tipo Tipo avellanado, mini Material Poliacetal Color Blanco
Serie de extrusión HFS Tipo de forma Con Slot-T