(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Se puede utilizar para deslizar extrusiones de aluminio entre sí.

Se puede utilizar para deslizar extrusiones de aluminio entre sí.
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Se puede utilizar para deslizar extrusiones de aluminio entre sí.

  • Componentes inCAD
Deslizadores para extrusiones de aluminio -Counterbored-: Imagen relacionada
Deslizadores para extrusiones de aluminio -Counterbored-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: poliacetal (blanco)

Especificaciones

Número de parte
HFAFSTA6
Número de parteExtrusión (Serie)HFSTEBLPWDdhtTuerca de tornillo
TipoNo.TornilloTuerca
HFAFSZA6HFS6547.8---4024246.53.43.80.8CBM3-10HNTT6-3
6L47.88066246.53.4CBM3-10HNTT6-3
8HFS8, HFS8-4569.850303084.5CBM4-12HNTT8-4
8L69.8100803084.5CBM4-12HNTT8-4
HFAFSZB6HFS62.57.85.33.514.14024246.53.43.80.8CBM3-10HNTT6-3
6L2.57.85.33.514.18066246.53.4CBM3-10HNTT6-3
8HFS8, HFS8-456.39.84.52.51950303084.5CBM4-12HNTT8-4
8L6.39.84.52.519100803084.5CBM4-12HNTT8-4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFAFSZA6
HFAFSZA6L
HFAFSZA8
HFAFSZA8L
HFAFSZB6
HFAFSZB6L
HFAFSZB8
HFAFSZB8L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Tipo de forma Dimensión L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106No Slot-T40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106No Slot-T80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108・8-45No Slot-T50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108・8-45No Slot-T100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Con Slot-T40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Con Slot-T80
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108・8-45Con Slot-T50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108・8-45Con Slot-T100

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Deslizadores para extrusiones de aluminio -Counterbored-: Imagen relacionada
 

Información básica

Aplicación Para Puerta Corrediza Tipo Accesorio Material Resina
Tipo Tipo avellanado Material Poliacetal Color Blanco
Serie de extrusión HFS