(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Se puede utilizar para deslizar extrusiones de aluminio entre sí.

Deslizadores para extrusiones de aluminio -Tapped-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: poliacetal (blanco)

Especificaciones

Número de parte
HFAFSTA6
Número de parteExtrusión (Serie)HFSTEBLPWMTornillo aplicable
TipoNo.Tornillo
HFAFSTA5HFS5535.8---3520183M3
5L35.87055183M3
6HFS647.84024244M4
6L47.88066244M4
8HFS8, HFS8-4569.85030305M5
8L69.810080305M5
HFAFSTB5HFS52.55.83.53103520183M3
5L5.83.53107055183M3
6HFS67.85.33.514.14024244M4
6L7.85.33.514.18066244M4
8HFS8, HFS8-456.39.84.52.5195030305M5
8L9.84.52.51910080305M5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFAFSTA5
HFAFSTA5L
HFAFSTA6
HFAFSTA6L
HFAFSTA8
HFAFSTA8L
HFAFSTB5
HFAFSTB5L
HFAFSTB6
HFAFSTB6L
HFAFSTB8
HFAFSTB8L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Tipo de forma Dimensión L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105No Slot-T35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105No Slot-T70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106No Slot-T40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106No Slot-T80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108・8-45No Slot-T50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108・8-45No Slot-T100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Con Slot-T35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Con Slot-T70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106Con Slot-T40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Con Slot-T80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108・8-45Con Slot-T50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108・8-45Con Slot-T100

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Deslizadores para extrusiones de aluminio -Tapped-: Imagen relacionada
 

Información básica

Aplicación Para Puerta Corrediza Tipo Accesorio Material Resina
Tipo Tipo roscado Material Poliacetal Color Blanco
Serie de extrusión HFS