(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodillos transportadores de extrusión de aluminio - soportes de eje

Rodillos transportadores de extrusión de aluminio - soportes de eje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Rodillos transportadores de extrusión de aluminio - soportes de eje
  • Rodillos transportadores de extrusión de aluminio - soportes de eje
  • Descuento por volumen

· Escribe: Soportes para ejes de rodillos transportadores
· Material: Resina ABS reforzada con fibra de vidrio

  • Componentes inCAD
Soportes del eje del rodillo transportador: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: resina de resina ABS reforzada con fibra de vidrio

Especificaciones

Número de parte-L
HSCX6-300
Número de parteLExtrusión Aplicable (Serie)Diámetro aplicable del eje del rodillo
TipoNo.
HSCX625HFS6Ø6
Ø8
Ø12
300

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HSCX6-25
HSCX6-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes del eje del rodillo transportador: imagen relacionada
HRO (>> Haga clic aquí )
HRDA (>> Haga clic aquí )
Tuerca de bloqueo de montaje posterior al ensamblaje HNTR6 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Soportes del eje del rodillo transportador Material Resina de resina ABS reforzada con fibra de vidrio