(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodillos transportadores de extrusión de aluminio - doble cara

Rodillos transportadores de extrusión de aluminio - doble cara
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tensores para extrusiones de aluminio

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • El ancho de las series 8 y 8-45 ensambladas es de 30 mm. Referirse a [!] símbolo debajo de las especificaciones para obtener más detalles.
Rodillos para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
・Materials
Tipo [M] Material
Rodillo Collar incluido
HFROLL 6 nylon 6 nylon
HFROLLM Acero al carbono 1018, cromato brillante

Especificaciones

Número de pieza
HFROLL6
Número de piezaExtrusión (Serie)HDTt 1t 2d1d2ColorRodamientoAccesoriosCarga permisible N (kgf)
TipoN.ºCollarCantidad
Lt3D2d4re5
HFROLL
HFROLLM
5HFS56241545299.2NegroNo provisto16.51.596.213149 (5)
6HFS67.820.85822.398 (10)
8HFS8, HFS8-459.82627.881039.510Provisto13.41.610142147 (15)
[ ! ] Las caras extremas de los rodamientos utilizados para el número 8 están a 0,5 mm hacia adentro desde la dimensión T en cada lado, por lo que 0,5 mm de t3 se colocan dentro de la dimensión T en cada lado cuando se ensamblan.
Por lo tanto, el ancho una vez ensamblado = (sección T del rodillo) + (t3 del collar incluido) × 2 - 0,5 × 2.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFROLL5
HFROLL6
HFROLL8
HFROLLM5
HFROLLM6
HFROLLM8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodillo (6 Nylon), Collar incluido (6 Nylon)5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodillo (6 Nylon), Collar incluido (6 Nylon)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodillo (6 Nylon), Collar incluido (6 Nylon)8・8-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rodillo (6 nylon), collar incluido (acero al carbono 1018, cromato brillante)5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rodillo (6 nylon), collar incluido (acero al carbono 1018, cromato brillante)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rodillo (6 nylon), collar incluido (acero al carbono 1018, cromato brillante)8・8-45

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rodillos para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tensores para extrusiones de aluminio