(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cubiertas de ranura - espaciadores de panel

Cubiertas de ranura - espaciadores de panel
  • Descuento por volumen

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

  • Componentes inCAD
Panel Spacers: imagen relacionada
· Materiales
TipoColor[M] MaterialTemperatura de resistencia al calor
HSCS
HSCSF
NegroCaucho sintético EPDM-40~120°C
Gris claro
Economía
Gris claroElastómero tipo olefina-20~80°C

Especificaciones

Número de parte-Color-Longitud
HSCS5
HSCSF5
-
-
B
SE
-
-
12
1520
■ Longitud estándar
Número de parteColorLongitud mExtrusión (Serie)
TipoNo.
HSCS5B
(negro)
SE
(Gris claro)
Economía
S
(Gris claro)
12HFS5
6HFS6
8HFS8
HFS8-45
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■Longitud configurable
Número de parteColorLongitud 1 mm IncrementoExtrusión (Serie)
TipoNo.
HSCSF5B
(negro)
SE
(Gris claro)
Economía
S
(Gris claro)
100~3000HFS5
6HFS6
8HFS8
HFS8-45

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HSCS5-B-12
HSCS5-S-12
HSCS5-SE-12
HSCS6-B-12
HSCS6-S-12
HSCS6-SE-12
HSCS8-B-12
HSCS8-S-12
HSCS8-SE-12
HSCSF5-B-[100-3000/1]
HSCSF5-S-[100-3000/1]
HSCSF5-SE-[100-3000/1]
HSCSF6-B-[100-3000/1]
HSCSF6-S-[100-3000/1]
HSCSF6-SE-[100-3000/1]
HSCSF8-B-[100-3000/1]
HSCSF8-S-[100-3000/1]
HSCSF8-SE-[100-3000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Color Marco compatible (serie) Longitud Especificaciones Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10EPDMB (negro)HFS5Longitud fija 12 mTipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10EPDMS (gris claro)HFS5Longitud fija 12 mTipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Elastómero tipo olefinaSE (gris claro)HFS5Longitud fija 12 mTipo económico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10EPDMB (negro)HFS6Longitud fija 12 mTipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10EPDMS (gris claro)HFS6Longitud fija 12 mTipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Elastómero tipo olefinaSE (gris claro)HFS6Longitud fija 12 mTipo económico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10EPDMB (negro)Para HFS8 y HFS8-45Longitud fija 12 mTipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10EPDMS (gris claro)Para HFS8 y HFS8-45Longitud fija 12 mTipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Elastómero tipo olefinaSE (gris claro)Para HFS8 y HFS8-45Longitud fija 12 mTipo económico-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EPDMB (negro)HFS5Longitud configurableTipo estándar100 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EPDMS (gris claro)HFS5Longitud configurableTipo estándar100 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Elastómero tipo olefinaSE (gris claro)HFS5Longitud configurableTipo económico100 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EPDMB (negro)HFS6Longitud configurableTipo estándar100 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EPDMS (gris claro)HFS6Longitud configurableTipo estándar100 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Elastómero tipo olefinaSE (gris claro)HFS6Longitud configurableTipo económico100 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EPDMB (negro)Para HFS8 y HFS8-45Longitud configurableTipo estándar100 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EPDMS (gris claro)Para HFS8 y HFS8-45Longitud configurableTipo estándar100 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Elastómero tipo olefinaSE (gris claro)Para HFS8 y HFS8-45Longitud configurableTipo económico100 ~ 3000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Panel Spacers: imagen relacionada