(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cubiertas de ranura - aluminio delgado

Cubiertas de ranura - aluminio delgado

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

Tapas de ranuras para rellenar las ranuras de extrusiones de aluminio. Fabricada en aluminio, la cubierta hace juego con las extrusiones.

  • Componentes inCAD
Tapas de ranura -Aluminio fino-: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HSCZ, HSCM6063-T5 Aleación de aluminio Aleación de aluminio (JIS)Anodizar

Especificaciones

Número de parte-Longitud
HSCZ5
HSCM5
-
-
100
100
■ Longitud configurable (perfil bajo de aluminio)
Número de parteLongitud 1 mm IncrementoExtrusión (Serie)
HSCZ550~2500HFS5
6HFS6
8HFS8
845HFS8-45
■ Longitud configurable (aluminio)
Número de parteLongitud 1 mm IncrementoExtrusión (Serie)
HSCM550~4000HFS5
6HFS6
8HFS8
HFS8-45

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HSCZ5-[50-2500/1]
HSCZ6-[50-2500/1]
HSCZ8-[50-2500/1]
HSCZ845-[50-2500/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMarco compatible (serie) Longitud
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HFS550 ~ 2500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HFS650 ~ 2500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HFS850 ~ 2500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HFS8-4550 ~ 2500

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tapas de ranura -Aluminio fino-: imagen relacionada
 

Información básica

Material Aluminio Especificaciones Tipo delgado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico