(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Úselo en combinación con el soporte de panel posterior al ensamblaje HSDA.

Úselo en combinación con el soporte de panel posterior al ensamblaje HSDA.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Úselo en combinación con el soporte de panel posterior al ensamblaje HSDA.
  • Úselo en combinación con el soporte de panel posterior al ensamblaje HSDA.
  • Descuento por volumen

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

Utilícelo en combinación con el soporte de panel posterior al montaje HSDA.

  • Componentes inCAD
Abrazaderas posteriores al ensamblaje para el soporte del panel: imagen relacionada
· Materiales
TipoColor[M] MaterialTemperatura de resistencia al calor
HSDP
HSDPF
Gris claroCaucho sintético EPDM-40~120°C

Especificaciones

Número de parte-Longitud
HSDA5
HSDP5-6
-
-
800
12
■ Abrazaderas para soportes de paneles: estándar
Número de parteLongitud (m)Extrusión (Serie)
TipoNo.
HSDP5-612HFS5
HFS6
HFS8
HFS8-45
8-845
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ Abrazaderas para soportes de panel: configurables
Número de parteLongitud 1 mm IncrementoExtrusión (Serie)
TipoNo.
HSDPF5-6100~3000HFS5
HFS6
8-845HFS8
HFS8-45

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HSDP5-6-12
HSDP8-845-12
HSDPF5-6-[100-2000/1]
HSDPF8-845-[100-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMarco compatible (serie) Longitud L
(m)
Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10HFS5・HFS612-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10HFS8・HFS8-4512-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HFS5・HFS6Configurable en 1 mm.100 ~ 2000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HFS8・HFS8-45Configurable en 1 mm.100 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Más información

Abrazaderas posteriores al ensamblaje para el soporte del panel: imagen relacionada

Ejemplo

Abrazaderas posteriores al ensamblaje para el soporte del panel: imagen relacionada
 

Información básica

Material Resina Material Caucho Sintético EPDM