(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazaderas utilizadas al montar un panel en un marco. Se pueden cortar con tijeras o cortadores fácilmente.

Abrazaderas utilizadas al montar un panel en un marco. Se pueden cortar con tijeras o cortadores fácilmente.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Abrazaderas utilizadas al montar un panel en un marco. Se pueden cortar con tijeras o cortadores fácilmente.
  • Abrazaderas utilizadas al montar un panel en un marco. Se pueden cortar con tijeras o cortadores fácilmente.
  • Descuento por volumen

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

Abrazaderas utilizadas al montar un panel en un marco. Se pueden cortar con tijeras o cúter fácilmente.

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de panel: imagen relacionada
· Materiales
TipoColor[M] MaterialTemperatura de resistencia al calor
HSCP
HSCPF
NegroEPDM Caucho sintético Caucho sintético-40~120°C
Gris claroElastómero tipo olefina-20~80°C

Especificaciones

Número de parte-Color-Longitud
HSCP3H
HSCPF3H
-
-
B
B
-
-
12
1520
Color: resultados de las pruebas de desgasificación de la abrazadera del panel S
Método de mediciónGCMSGCMSGCMSGCMS
Gas de escapeAcetaldehídot-trimetilpentenoDimetilheptanoXileno
60°C60min.Por debajo del límite de detecciónPor debajo del límite de detecciónPor debajo del límite de detecciónPor debajo del límite de detección
Límite de detección0,01 µg/g0,01 µg/g0,01 µg/g0,01 µg/g
■ Longitud estándar
Número de parteColorLongitud mExtrusión (Serie)Grosor del panel aplicable
TipoNo.
HSCP1HB
(negro)

S
(Gris claro)
6

12
HFS55
3HHFS53
HFS65
5HNHFS63
5HHFS85
HFS8-45
7HHFS83
HFS8-45
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■Longitud configurable
Número de parteColorLongitud 1 mm IncrementoExtrusión (Serie)Grosor del panel aplicable
TipoNo.
HSCPF1HB
(negro)

S
(Gris claro)
100~3000HFS55
3HHFS53
HFS65
5HNHFS63
5HHFS85
HFS8-45
7HHFS83
HFS8-45

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HSCP1H-B-6
HSCP1H-B-12
HSCP1H-S-6
HSCP1H-S-12
HSCP3H-B-6
HSCP3H-B-12
HSCP3H-S-6
HSCP3H-S-12
HSCP5H-B-6
HSCP5H-B-12
HSCP5H-S-6
HSCP5H-S-12
HSCP5HN-B-6
HSCP5HN-B-12
HSCP5HN-S-6
HSCP5HN-S-12
HSCP7H-B-6
HSCP7H-B-12
HSCP7H-S-6
HSCP7H-S-12
HSCPF1H-B-[100-3000/1]
HSCPF1H-S-[100-3000/1]
HSCPF3H-B-[100-3000/1]
HSCPF3H-S-[100-3000/1]
HSCPF5H-B-[100-3000/1]
HSCPF5H-S-[100-3000/1]
HSCPF5HN-B-[100-3000/1]
HSCPF5HN-S-[100-3000/1]
HSCPF7H-B-[100-3000/1]
HSCPF7H-S-[100-3000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Color Marco compatible (serie) Ancho de inserción Longitud L
(m)
Grosor de placa de panel compatible Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Caucho Sintético EPDMB (negro)HFS51H (1 mm de ancho)65-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Caucho Sintético EPDMB (negro)HFS51H (1 mm de ancho)125-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Elastómero tipo olefinaS (gris claro)HFS51H (1 mm de ancho)65-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Elastómero tipo olefinaS (gris claro)HFS51H (1 mm de ancho)125-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Caucho Sintético EPDMB (negro)HFS5,HFS63H (3 mm de ancho)63 (Serie 5), 5 (Serie 6)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Caucho Sintético EPDMB (negro)HFS5,HFS63H (3 mm de ancho)123 (Serie 5), 5 (Serie 6)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Elastómero tipo olefinaS (gris claro)HFS5,HFS63H (3 mm de ancho)63 (Serie 5), 5 (Serie 6)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Elastómero tipo olefinaS (gris claro)HFS5,HFS63H (3 mm de ancho)123 (Serie 5), 5 (Serie 6)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Caucho Sintético EPDMB (negro)HFS8,HFS8-455H (5 mm de ancho)65-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Caucho Sintético EPDMB (negro)HFS8,HFS8-455H (5 mm de ancho)125-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Elastómero tipo olefinaS (gris claro)HFS8,HFS8-455H (5 mm de ancho)65-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Elastómero tipo olefinaS (gris claro)HFS8,HFS8-455H (5 mm de ancho)125-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Caucho Sintético EPDMB (negro)HFS65HN (5 mm de ancho)63-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Caucho Sintético EPDMB (negro)HFS65HN (5 mm de ancho)123-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Elastómero tipo olefinaS (gris claro)HFS65HN (5 mm de ancho)63-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Elastómero tipo olefinaS (gris claro)HFS65HN (5 mm de ancho)123-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Caucho Sintético EPDMB (negro)HFS8,HFS8-457H (7 mm de ancho)63-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Caucho Sintético EPDMB (negro)HFS8,HFS8-457H (7 mm de ancho)123-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Elastómero tipo olefinaS (gris claro)HFS8,HFS8-457H (7 mm de ancho)63-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Elastómero tipo olefinaS (gris claro)HFS8,HFS8-457H (7 mm de ancho)123-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Caucho Sintético EPDMB (negro)HFS51H (1 mm de ancho)Configurable en 1 mm.5100 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Elastómero tipo olefinaS (gris claro)HFS51H (1 mm de ancho)Configurable en 1 mm.5100 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Caucho Sintético EPDMB (negro)HFS5,HFS63H (3 mm de ancho)Configurable en 1 mm.3 (Serie 5), 5 (Serie 6)100 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Elastómero tipo olefinaS (gris claro)HFS5,HFS63H (3 mm de ancho)Configurable en 1 mm.3 (Serie 5), 5 (Serie 6)100 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Caucho Sintético EPDMB (negro)HFS8,HFS8-455H (5 mm de ancho)Configurable en 1 mm.5100 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Elastómero tipo olefinaS (gris claro)HFS8,HFS8-455H (5 mm de ancho)Configurable en 1 mm.5100 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Caucho Sintético EPDMB (negro)HFS65HN (5 mm de ancho)Configurable en 1 mm.3100 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Elastómero tipo olefinaS (gris claro)HFS65HN (5 mm de ancho)Configurable en 1 mm.3100 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Caucho Sintético EPDMB (negro)HFS8,HFS8-457H (7 mm de ancho)Configurable en 1 mm.3100 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Elastómero tipo olefinaS (gris claro)HFS8,HFS8-457H (7 mm de ancho)Configurable en 1 mm.3100 ~ 3000

Cargando…

  1. 1

Más información

Abrazaderas de panel: imagen relacionada

Ejemplo

Abrazaderas de panel: imagen relacionada
 

Información básica

Material Resina