(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes de soporte de panel -Aluminio largo-

Soportes de soporte de panel -Aluminio largo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Soportes de soporte de panel -Aluminio largo-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado

Especificaciones

Número de parte-L
HCBAL6-1000
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Diferencia entre el lado de extrusión y la cara de fijaciónSTuerca de tornillo
TipoNo.TornilloCantidadTuercaCantidad
HCBAL650~2000510CBM6-122HNTT6-62
6S312
8*5*215CBM6-15HNTT8-6
[ ! ]8 * se usa en común con 8-45. [! ] 5 * 2 es para 40 extrusiones cuadradas de aluminio
[ ! ]Utilice tornillos de montaje en panel ( haga clic aquí ) para el montaje en panel.

Modificaciones

Soportes de soporte de panel -Aluminio largo-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HCBAL6-[50-2000/1]
HCBAL6S-[50-2000/1]
HCBAL8-[50-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Diferencia entre el lado de extrusión y la superficie de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

106550 ~ 2000
1 Pieza(s)

9 Días o más

106350 ~ 2000
1 Pieza(s)

9 Días o más

108550 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de soporte de panel -Aluminio largo-: Imagen relacionada
 

Información básica

Material Aluminio Material Aleación de aluminio 6063-T5