(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes de panel - aluminio para fijar a la extrusión con tornillos y tuercas.

Soportes de panel - aluminio para fijar a la extrusión con tornillos y tuercas.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Soportes de panel - aluminio para fijar a la extrusión con tornillos y tuercas.
  • Soportes de panel - aluminio para fijar a la extrusión con tornillos y tuercas.
  • Descuento por volumen

Soportes de panel - aluminio para fijar a la extrusión con tornillos y tuercas.

  • Componentes inCAD
Soportes de soporte de panel -Aluminio-: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado

Especificaciones

Número de parte
HCBA6
Número de parteMasaDiferencia entre el lado de extrusión y la cara de fijaciónSTYTuerca de tornillo
TipoNo.TornilloCantidadTuercaCantidad
HCBA5193---CBM5-202HNTT5-52
617510CBM6-12HNTT6-6
6S312
8*5*215CBM6-15HNTT8-6
HCBAB
(Anodizado negro)
5193-CB5-202HNTT5-52
617510CB6-12HNTT6-6
6S312
8*5*215CB6-15HNTT8-6
HCBAN
(Tipo de tapón de 1 punto)
61851037.8HFBCM6-121HNTT6-61
85*21549.8HFBCM6-151HNTT8-61
[ ! ]8 * se usa en común con 8-45. [! ] 5 * 2 es para 40 extrusiones cuadradas de aluminio
[ ! ]Utilice tornillos de montaje en panel ( haga clic aquí ) para el montaje en panel.

Modificaciones

Soportes de soporte de panel -Aluminio-: imagen relacionada
HCBM5-10 (>> Haga clic aquí )

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HCBA5
HCBA5-SET
HCBA6
HCBA6-SET
HCBA6S
HCBA6S-SET
HCBA8
HCBA8-SET
HCBAB5
HCBAB5-SET
HCBAB6
HCBAB6-SET
HCBAB6S
HCBAB6S-SET
HCBAB8
HCBAB8-SET
HCBAN6
HCBAN6-SET
HCBAN8
HCBAN8-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAcabado superficial Extrusión No. Tipo fijo Diferencia entre el lado de extrusión y la superficie de montaje Juego de tornillos y tuercas aplicable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anodizado claro5Tipo de tapón de 2 puntos3No incluye juego de tornillos y tuercas aplicables
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anodizado claro5Tipo de tapón de 2 puntos3JUEGO (juego de tornillos y tuercas aplicable incluido)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anodizado claro6Tipo de tapón de 2 puntos5No incluye juego de tornillos y tuercas aplicables
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Anodizado claro6Tipo de tapón de 2 puntos5JUEGO (juego de tornillos y tuercas aplicable incluido)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anodizado claro6Tipo de tapón de 2 puntos3No incluye juego de tornillos y tuercas aplicables
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anodizado claro6Tipo de tapón de 2 puntos3JUEGO (juego de tornillos y tuercas aplicable incluido)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anodizado claro8Tipo de tapón de 2 puntos5No incluye juego de tornillos y tuercas aplicables
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anodizado claro8Tipo de tapón de 2 puntos5JUEGO (juego de tornillos y tuercas aplicable incluido)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado negro5Tipo de tapón de 2 puntos3No incluye juego de tornillos y tuercas aplicables
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado negro5Tipo de tapón de 2 puntos3JUEGO (juego de tornillos y tuercas aplicable incluido)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado negro6Tipo de tapón de 2 puntos5No incluye juego de tornillos y tuercas aplicables
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado negro6Tipo de tapón de 2 puntos5JUEGO (juego de tornillos y tuercas aplicable incluido)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado negro6Tipo de tapón de 2 puntos3No incluye juego de tornillos y tuercas aplicables
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anodizado negro6Tipo de tapón de 2 puntos3JUEGO (juego de tornillos y tuercas aplicable incluido)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado negro8Tipo de tapón de 2 puntos5No incluye juego de tornillos y tuercas aplicables
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado negro8Tipo de tapón de 2 puntos5JUEGO (juego de tornillos y tuercas aplicable incluido)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anodizado claro6Tipo de tapón de 1 punto5No incluye juego de tornillos y tuercas aplicables
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado claro6Tipo de tapón de 1 punto5JUEGO (juego de tornillos y tuercas aplicable incluido)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado claro8Tipo de tapón de 1 punto5No incluye juego de tornillos y tuercas aplicables
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado claro8Tipo de tapón de 1 punto5JUEGO (juego de tornillos y tuercas aplicable incluido)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de soporte de panel -Aluminio-: imagen relacionada
 

Información básica

Material Aluminio Material Aleación de aluminio 6063-T5