(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Se monta fácilmente insertando la sección en forma de T y girando 90 grados. Compatible con paneles de 3 mm y 5 mm.

Se monta fácilmente insertando la sección en forma de T y girando 90 grados. Compatible con paneles de 3 mm y 5 mm.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Se monta fácilmente insertando la sección en forma de T y girando 90 grados. Compatible con paneles de 3 mm y 5 mm.
  • Se monta fácilmente insertando la sección en forma de T y girando 90 grados. Compatible con paneles de 3 mm y 5 mm.
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Se monta fácilmente insertando la sección en forma de T y girando 90 grados. Compatible con paneles de 3 mm y 5 mm.

  • Componentes inCAD
Soportes de soporte de panel -Plástico-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: poliamida

Especificaciones

Número de parte
HCBR6
Número de parteMasaADiferencia entre el lado de extrusión y la cara de fijación
TipoNo.
HCBR
HCBRB
54.3123 o 5
66.8205
6S6.0243
810.9305
8-45*13.2355
* Seleccione el número 8 para 45 series de tipo de luz cuadrada (HFSL8-45).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HCBR5
HCBR6
HCBR6S
HCBR8
HCBR8-45
HCBRB5
HCBRB6
HCBRB6S
HCBRB8
HCBRB8-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor Extrusión No. Dimensión A
(mm)
Diferencia entre el lado de extrusión y la superficie de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Gris claro5123 o 5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Gris claro6205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Gris claro6243
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Gris claro8305
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Gris claro8-45355
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro5123 o 5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Negro6205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro6243
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro8305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro8-45355

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de soporte de panel -Plástico-: Imagen relacionada
 

Información básica

Material Resina Material Poliamida