(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Extrusiones planas de aluminio - hombro, ancho de ranura 8 mm

Extrusiones planas de aluminio - hombro, ancho de ranura 8 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

  • Componentes inCAD
Extrusiones planas de aluminio -Con hombro- -Ancho de ranura 8 mm-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-L
HFSFIN5-1044-1200
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Masa
kg/m
Área seccional mm2Momento transversal de inercia mm4Tapa final de extrusión aplicable
TipoExtrusiónℓxℓy
HFSFIN6155450~30001.013740.78x1046.10x104HFCFIN6-1530
15841.836761.43x10428.69x104
151142.649792.07x10481.74x104

Modificaciones

Extrusiones planas de aluminio -Con hombro- -Ancho de ranura 8 mm-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFSFIN6-15114-[50-2000/1]
HFSFIN6-1554-[50-2000/1]
HFSFIN6-1584-[50-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión: ancho
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1011450 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

105450 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

108450 ~ 2000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de hombro Extrusión No. 6 Tamaño de extrusión - espesor(mm) 15