(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Extrusiones planas de aluminio - sin hombro, ancho de ranura 10 mm, 1 ranura

Extrusiones planas de aluminio - sin hombro, ancho de ranura 10 mm, 1 ranura

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

  • Componentes inCAD
Extrusiones planas de aluminio -Sin hombro- -Ancho de ranura 10 mm- -1 Ranura-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado transparente

Especificaciones

Número de parte-L
HFSFIN5-1020-1200
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Masa
kg/m
Área seccional mm2Momento transversal de inercia mm4
TipoExtrusiónℓxℓy
HFSPURE8183050~30000.983611.12x1043.65x104

Modificaciones

Extrusiones planas de aluminio -Sin hombro- -Ancho de ranura 10 mm- -1 Ranura-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFSPURE8-1830-[50-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050 ~ 2000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Sin hombro Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión - espesor(mm) 18
Tamaño de extrusión: ancho(mm) 30