(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Extrusiones planas de aluminio - sin hombro, ancho de ranura 6 mm

Extrusiones planas de aluminio - sin hombro, ancho de ranura 6 mm

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

  • Componentes inCAD
Extrusiones planas de aluminio -Sin hombro- -Ancho de ranura 6 mm-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-L
HFSQN4-1050-1000
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Masa
kg/m
Área seccional mm2 Momento transversal de inercia mm4Tuerca AplicableTapa final de extrusión aplicable
TipoExtrusiónℓxℓyTuerca de barTuerca de inserción de premontaje
HFSQN4102050~30000.311160.13x1040.3x104SQN4-HFCQN4-1020
10300.461710.18x1041.13x104SQN4
SQN5
HNTT
5-5
4-1030
10500.823040.31x1045.64x1044-1050
10701.183470.43x10416.2x104-

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFSQN4-1020-[50-2000/1]
HFSQN4-1030-[50-2000/1]
HFSQN4-1050-[50-2000/1]
HFSQN4-1070-[50-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión: ancho
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

102050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

103050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

105050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

107050 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Extrusiones planas de aluminio -Sin hombro- -Ancho de ranura 6 mm-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Sin hombro Extrusión No. 4 Tamaño de extrusión - espesor(mm) 10