(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de cabeza hueca hexagonal para extrusiones de aluminio-Paquetes a granel-

Tornillos de cabeza hueca hexagonal para extrusiones de aluminio-Paquetes a granel-
  • Descuento por volumen

Los paquetes a granel son rentables para las existencias internas y el uso de grandes cantidades.

Tornillos de cabeza hueca hexagonal para extrusiones de aluminio-Paquetes a granel-:
・Materials
Tornillo [M] Material: acero de aleación estructural
[H] Dureza: 32 a 44HRC
* Clase de fuerza 10.9
JIS 0209 (6 g)
Lavadora Arandela de resorte Arandela de bloqueo de resorte
Arandela plana arandela plana
[ S ] Tratamiento de superficies Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
HCBST6-15-SET1
Número de parteMxPAEBCDAltura de la arandela elástica y la arandela plana cuando está apretada (Ref.)Precio del paquetePrecio por
1 pieza
TipoM- L-SET1 (500 piezas por paquete)
HCBST5-12SET15x0.88.5548.5102.3 7,85015.7
16 8,57017.1
6-156x1.0106511.512.53.110,62021.3
2011,25022.5
2511,87523.8
8-208x1.25138614.5174.819,37538.8
2420,62541.3
2921,87543.8
■ Lista de tornillos de cabeza hueca hexagonal integrados con arandela para cada soporte
ExtrusiónSoporteArandela Tornillos de cabeza hueca hexagonal integradosSoporte (con orificio roscado)Arandela Tornillos de cabeza hueca hexagonal integrados
HFS5
Serie
HBLFSL5No aplicaHBLFSL5-CNo aplica
HBLFSN5HCBST5-12HBLFSN5-CHCBST5-12
HBLFSSW5No aplicaHBLFSSW5-CNo aplica
HBLFSD5HCBST5-12HBLFSD5-CHCBST5-12
HBLFUD5HCBST5-16HBLFUD5-CHCBST5-16
HBLT_5HCBST5-12HBLT_5-CHCBST5-12
HBLU_5HCBST5-16HBLU_5-CHCBST5-16
HBLS_5No aplica--
HBLFSNT5
(Con cubierta)
No aplicaHBLFSNT5-C
(Con cubierta)
No aplica
HFS6
Serie
HBLFSL6No aplicaHBLFSL6-CNo aplica
HBLFSN6No aplicaHBLFSN6-CNo aplica
HBLFS6HCBST6-15HBLFS6-CHCBST6-15
HBLFSSW6(-50)HCBST6-15HBLFSSW6(-50)-CHCBST6-15
HBLFSD6No aplicaHBLFSD6-CNo aplica
HBLFSDD6No aplicaHBLFSDD6-CNo aplica
HBLSDW6(-50)HCBST6-15HBLFSDW6(-50)-CHCBST6-15
HBLFTD6(-50)HCBST6-20HBLFTD6(-50)-CHCBST6-20
HBLFUD6(-50)HCBST6-25HBLFUD6(-50)-CHCBST6-25
HBLT_6(-50)HCBST6-20HBLT_6-C(-50)HCBST6-20
HBLU_6(-50)HCBST6-25HBLU_6-C(-50)HCBST6-25
HBLS_6(-50)No aplica--
HBLD_6
(Triángulo)
No aplica--
HBLFSNT6
(Con cubierta)
No aplicaHBLFSNT6-C
(Con cubierta)
No aplica
HFS8
Serie
HBLFSN8(-45)HCBST8-24HBLFSN8(-45)-CHCBST8-24
HBLFS8HCBST8-24HBLFS8-CHCBST8-24
HBLFSSW8(-45)HCBST8-24HBLFSSW8(-45)-CHCBST8-24
HBLFSD8HCBST8-24HBLFSD8-CHCBST8-24
HBLFTD8HCBST8-24HBLFTD8-CHCBST8-24
HBLFUD8HCBST8-29HBLFUD8-CHCBST8-29
HBLT_8(-45)HCBST8-24HBLT_8(-45)-CHCBST8-24
HBLU_8(-45)HCBST8-29HBLU_8(-45)-CHCBST8-29
HBLS_8(-45)HCBST8-20--
HBLDSWT8(-45)
(Triángulo)
No aplica--
HBLFSNT8
(Con cubierta)
No aplicaHBLFSNT8-C
(Con cubierta)
No aplica
[ ! ]Si no corresponde, pueden producirse fallas, como que las cabezas de los tornillos interfieran entre sí.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HCBST5-12-SET1
HCBST5-16-SET1
HCBST6-15-SET1
HCBST6-20-SET1
HCBST6-25-SET1
HCBST8-20-SET1
HCBST8-24-SET1
HCBST8-29-SET1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiametro de hilo
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10824
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10829

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

Tipo Lavadora integrada Material Acero Acabado superficial Cromado trivalente
Tipo de venta Vendido por el paquete

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico