(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piezas de junta ciega - junta paralela

Piezas de junta ciega - junta paralela
  • Descuento por volumen

Permite conectar los marcos uno al lado del otro. El tipo posterior al ensamblaje también está disponible para uso combinado.

  • Componentes inCAD
Componentes de junta ciega -Junta paralela-: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Poste paralelo de inserción previa al ensamblajeFundido de acero inoxidable CF-8-
Post-Ensamblaje Inserción Paralelo Poste
Guía conjuntaAcero inoxidable 304
Tornillo de ajusteAleación de acero 4137(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte
HLJ8
Número de parteAccesorios
TipoNo.①② Publicación paralelaCantidad③Guía conjuntaCantidad④Tornillo de ajusteCantidad
HLJ
Tipo de inserción de premontaje
5Premontaje Inserción Paralelo Poste 5151M4x81
6Premontaje Inserción Paralelo Poste 66M6x12
8Poste paralelo de inserción de premontaje 88M6x16
HALJ
Tipo de inserción posterior al ensamblaje
5Post-Montaje Inserción Paralelo Poste 55M4x8
6Post-Ensamblaje Inserción Paralelo Poste 66M6x12
8Inserción posterior al ensamblaje Poste paralelo 88M6x16
■ Dimensiones detalladas de los componentes
Guía conjunta (Componente①)
■ Extrusiones aplicables a esta articulación
Nombre de parteDGWLL1L2d1M
Guía conjunta 56.95.55.813.0 544.14
Guía conjunta 610.987.819.5 866.86
Guía conjunta 812.899.828.0 117.59.9
Articulación Paralela No.Extrusión aplicable no.[Excepción] Extrusión no disponible
55-2020*15-20405-20605-2080* 1HFSH y HFSC no son aplicables ya que no se pueden agregar agujeros L
5-40405-40605-4080
66-3030*16-3060*16-30906-30120* 1HFSH y HFSC no son aplicables ya que no se pueden agregar agujeros L
6-50506-50100
6-60606-6090
88-4040*18-4080*18-401208-40160* 1HFSH y HFSC no son aplicables ya que no se pueden agregar agujeros L
Poste paralelo de inserción previa al ensamblaje (Componente②-1)
Nombre de parteDLEAB
Premontaje Inserción Paralelo Poste 5420.53.51010
Premontaje Inserción Paralelo Poste 66.629.55.51415
Poste paralelo de inserción de premontaje 89.84161717
Poste paralelo de inserción posterior al ensamblaje (Componente②-2)
Nombre de parteDLEAB
Post-Montaje Inserción Paralelo Poste 5420.53.5610
Post-Ensamblaje Inserción Paralelo Poste 66.630.46.4815
Inserción posterior al ensamblaje Poste paralelo 89.841.46.41017

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HALJ5
HALJ6
HALJ8
HLJ5
HLJ6
HLJ8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie de extrusión Extrusión No. Tipo de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 55Tipo de inserción posterior al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 66Tipo de inserción posterior al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 88Tipo de inserción posterior al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 55Tipo de inserción de premontaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 66Tipo de inserción de premontaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 88Tipo de inserción de premontaje

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Componentes de junta ciega -Junta paralela-: imagen relacionada
Inserte una guía de unión en la extrusión (B) con agujeros L (>> haga clic aquí ). No se requiere alinear los agujeros.
 

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipo de kit conjunto Kits Paralelos Paralelos