(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapas de los extremos del marco - Serie 8-45, fijadas con tornillos

Tapas de los extremos del marco - Serie 8-45, fijadas con tornillos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo de montaje de tornillo de tapas de extrusión. No es necesario tocar la extrusión.

  • Componentes inCAD
Tapas de extremo de extrusión -Para la serie HFS8- -Tipo de fijación de pernos-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: poliamida (negro, gris claro)

Especificaciones

Número de parte-Color
HFCB8-4545-B
Número de parteColorExtrusión Aplicable *
TipoNo.
HFCB84545B (negro)
S (Gris claro)
HFS8-4545
4590HFS8-4590
* Para la serie EFS de extrusión de aluminio, se pueden usar las mismas tapas de extremo de extrusión que la serie HFS.
[ ! ]El tornillo avellanado de cabeza plana se incluye para el tipo de montaje con tornillo. (Negro: HFBMB6−20, Gris claro: SHFBS6-20)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFCB8-4545-B
HFCB8-4545-S
HFCB8-4590-B
HFCB8-4590-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión Color
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

104545B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104545S (gris claro)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

104590B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

104590S (gris claro)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tapas de extremo de extrusión -Para la serie HFS8- -Tipo de fijación de pernos-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tipo de montaje de tornillo Material Poliamida Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico