(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapas de los extremos del marco - Serie 8-45

Tapas de los extremos del marco - Serie 8-45

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tapas de los extremos del marco - Serie 8-45
  • Tapas de los extremos del marco - Serie 8-45

 

Tapas de marco -Para la serie HFS8: imagen relacionada
HFC y HFCL se pueden usar para cada extrusión de aluminio que no sea la serie GFS/GNFS.
Para extrusiones de aluminio que no sean de la serie GFS, se pueden usar las mismas tapas de extrusión que las de la serie HFS. Para ver las tapas para la serie GFS, consulte >> Haga clic aquí .

 

· Materiales
Tipo[M] Material
HFCPoliamida

Especificaciones

Número de parte - Color
HFC30A8-45 - B
Número de parte Color Extrusión Aplicable
Tipo No.
HFC8 4545 B
(negro)

S
(Gris claro)
HFS8-4545
4590 HFS8-4590
9090 HFS8-9090
909045 HFS8-909045
HFC30A8-45 HFS30A8-45
HFC45A8-45 HFS45A8-45
HFC60A8-45 HFS60A8-45
HFCR8-4545 HFSR8-909045
HFC8 5050 HFS8-5050
50100 HFS8-50100
HFC6-8 6060 HFS8-6060
(HFS6-6060)
[ ! ] HFC8−5050 cannot be used for HFS6−5050 extrusion.
[ ! ] HFC6-8-6060 can be used for both HFS6-6060 and HFS8-6060.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFC6-8-6060-B
HFC6-8-6060-S
HFC8-4545-B
HFC8-4545-S
HFC8-4590-B
HFC8-4590-S
HFC8-50100-B
HFC8-50100-S
HFC8-5050-B
HFC8-5050-S
HFC8-9090-B
HFC8-9090-S
HFC8-909045-B
HFC8-909045-S
HFC30A8-45-B
HFC30A8-45-S
HFC45A8-45-B
HFC45A8-45-S
HFC60A8-45-B
HFC60A8-45-S
HFCL8-4545-B
HFCL8-4545-S
HFCL8-4590-B
HFCL8-4590-S
HFCR8-4545-B
HFCR8-4545-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Extrusión No. Tamaño de extrusión Ángulo Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida6・86060-B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida6・86060-S (gris claro)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Poliamida84545-B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida84545-S (gris claro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida84590-B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida84590-S (gris claro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida850100-B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida8-4550100-S (gris claro)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Poliamida85050-B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Poliamida8-455050-S (gris claro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida89090-B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida89090-S (gris claro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida8-45909045-B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida8909045-S (gris claro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida8-45-30B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida8-45-30S (gris claro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida8-45-45B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida8-45-45S (gris claro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida8-45-60B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida8-45-60S (gris claro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Polietileno de baja densidad8-454545-B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Polietileno de baja densidad8-454545-S (gris claro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Polietileno de baja densidad8-454590-B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Polietileno de baja densidad8-454590-S (gris claro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida84545-B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Poliamida84545-S (gris claro)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tapas de marco -Para la serie HFS8: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tapas de extrusión Serie de extrusión HFS