(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapones de premontaje para extrusiones de aluminio serie 8-45

Tapones de premontaje para extrusiones de aluminio serie 8-45
  • Descuento por volumen

Use el suyo en combinación con la tuerca de inserción de premontaje.

  • Componentes inCAD
Tapones de premontaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 301 Material: poliamida

Especificaciones

Número de parte
HNST8-45
Número de parteTuerca de inserción de premontaje aplicableColor
HNST8-45HNTT8
HNTTV8
HNTTZ8
HNTTSN8
HNTTSS8
Gris

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNST8-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tapones de premontaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tapones de inserción premontados Nombre de la serie Serie 8-45 Material Resina
Prevención de aflojamiento Ninguno Material Poliamida Serie de extrusión HFS
Extrusión No. Negro Tipo de venta Tapones de inserción premontados

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HNST8-45 de la serie Tapones de premontaje para extrusiones de aluminio serie 8-45.